No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer DR Probe No-Arrestor

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 Sonda de repuesto para áreas clasificadas sin supresor de llama

Descripción del producto

La sonda de oxígeno de gas de combustión de repuesto para el Rosemount Oxymitter 4000 Analizador de oxígeno in situ ofrece una manera fácil y rentable de reemplazar las sondas previamente instaladas. La sonda de oxígeno de repuesto es ideal para áreas clasificadas y no incluye un supresor de llamas.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1 300 °F) o 1 050 °C (1 922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 18 pies (5,49 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características del software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 36 resultados para piezas y accesorios
: