No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8712E

Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E

Descripción del producto

La interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas mejora la facilidad de uso y permite el acceso instantáneo a toda la información de diagnóstico. Ideal para entornos peligrosos o lugares de difícil acceso.

Productos

Search
1-23 de 49 resultados para Products
MS240
8712E
8721020
8712E
8721030
8712E
MS300
8712E
8705020
8712E
8705050
8712E
871130F
8712E
8705180
8712E
871115F
8712E
8721005
8712E
8711040
8712E
8705025
8712E
MS140
8712E
8705100
8712E
MS120
8712E
MS360
8712E
MS080
8712E
8705120
8712E
8705030
8712E
8711060
8712E
8705160
8712E
8705140
8712E
8721010
8712E
Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del ±0,25 % en una relación de reducción de 40:1.
Diagnóstico
Verificación del medidor in situ, detección de fallos en la conexión a tierra y el cableado, detección de nivel alto de ruido en el proceso, detección sintonizable de tubería vacía, detección de fallo en el transmisor, detección de fallo en el sensor
Compatibilidad
Las capacidades universales de los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
permiten que los transmisores de la serie E sean compatibles con los sensores de alimentación por CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC.
Consumo de potencia
15 W máximo - CC
40 VA máximo - CA
Clasificación del alojamiento
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

  • Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos