No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-6888A In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888A Analizador de oxígeno in situ

Descripción del producto

El Rosemount 6888A Analizador de oxígeno in situ ayuda a optimizar cualquier caldera, calentador u horno industrial o comercial grande mediante el análisis del oxígeno dentro del gas de combustión. Como parte del sistema de ajuste de oxígeno, el analizador Rosemount 6888A ayuda a mejorar la eficiencia de la planta y a reducir los costos de la energía. Es fácil de instalar, comisionar y operar. El sensor, los difusores y los accesorios se desarrollaron para proporcionar el mayor desempeño y longevidad incluso en las condiciones de proceso más difíciles.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1 300 °F) o 1 050 °C (1 922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 158 °F (-40 a 70 °C)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 12 pies (3,66 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tipo de medición
Oxígeno, circonio: disco con soldadura de cobre
Precisión
±0,75% de la lectura o ±0,05% de O2, lo que sea mayor
Rango de medición
De 0 a 10 % o de 0 a 50 %

Características

  • Presenta una precisión líder en la industria de ± 0,75% de la lectura o ±0,05% O2, lo que sea mayor
  • Los protocolos de comunicación digital HART® 5 y FOUNDATION ™ Fieldbus están disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones
  • La electrónica Xi opcional incluye una interfaz del operador local (LOI), una gran pantalla LCD con iluminación de fondo y funciones avanzadas de software
  • Los adaptadores de montaje de la sonda permiten una fácil conexión a las instalaciones existentes de Westinghouse World Class, del oxímetro de Rosemount y de sondas de O2 más competitivas
  • El diagnóstico avanzado del sensor indica cuándo se recomienda la calibración y cuándo hay un difusor o filtro obstruido
  • El Rosemount 6888A Analizador de oxígeno in situ se puede reparar totalmente en el campo e incluye una opción de inserción de sonda variable
  • Una celda resistente de detección de oxígeno de zirconia con microesferas platinizadas catalíticas aumenta la vida útil de la celda en presencia de azufre y otros agentes tóxicos

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 39 resultados para piezas y accesorios
: