No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-499AOZ Amperometric Ozone Sensor

Sensor de ozono disuelto Rosemount™ 499AOZ

Descripción del producto

El sensor de ozono disuelto Rosemount 499AOZ es un sensor amperométrico cubierto con membrana que se utiliza para la medición continua del ozono disuelto en el agua. El sensor de ozono disuelto es ideal para la medición del ozono en el servicio de agua potable, en el agua embotellada y en la producción de bebidas sin alcohol. Otras aplicaciones incluyen la fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos y el procesamiento de alimentos.

Precisión
La precisión depende de la exactitud de la prueba química utilizada para calibrar el sensor de ozono disuelto.
Rango de temperatura
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Rango de medición
0 a 3 ppm (mg/l) como O3
Rango de presión
0 a 65 psig (101 a 549 kPa abs)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: polisulfona, Viton™, teflón y silicona

Características

  • Moldeado con polisulfona resistente al ozono
  • Membrana fácil de cambiar; no se requieren herramientas especiales.
  • La ecualización de la presión mantiene la tensión correcta de la membrana en las muestras presurizadas.
  • Compensación automática para cambios en la permeabilidad de la membrana
  • La opción con el conector Variopol permite reemplazar el sensor sin cableado nuevo

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
: