No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sensores de oxígeno disuelto Rosemount™ 499ADO

Descripción del producto

El sensor de oxígeno disuelto (OD) Rosemount 499ADO es un sensor amperométrico cubierto con membrana que se utiliza para la determinación continua del oxígeno disuelto entre 0 y 20 ppm. Este sensor de OD es ideal para medir el oxígeno disuelto en balsas de aireación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales.

Rango de temperatura
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Rango de medición
0 a 20 ppm (mg/L) como O2. Para mediciones a nivel de ppb, elija el sensor de oxígeno disuelto Rosemount 499ATrDO.
de funcionamiento máx.
0 a 65 psig (101 a 549 kPa abs)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: Norilo™, Viton™, EPDM, Teflon™ y silicona

Características

  • Se instala en cuencas de aireación o muestras de caudal lateral
  • Construcción resistente
  • Membrana de fácil reemplazo; no se requieren herramientas especiales
  • Compensación automática para los cambios en la permeabilidad de la membrana con temperatura
  • La ecualización de presión automática conserva la tensión correcta en la membrana
  • La opción con el conector Variopol permite reemplazar el sensor sin cableado nuevo

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 26 resultados para piezas y accesorios
: