Rosemount-485 Annubar Primary Element

Elemento primario Annubar™ Rosemount™ 485

Descripción del producto

Construido con un diseño patentado, el Elemento primario Annubar Rosemount 485 es un tubo Pitot promediador que ofrece mediciones de precisión confiables en un rango amplio de caudal. Este sensor mantiene un perfil pequeño en la tubería para reducir la pérdida permanente de presión y aumentar los ahorros en energía. Este sensor en forma de T tiene capacidad para medir temperatura, presión y caudal a través de una sola penetración en la tubería.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
Presión de funcionamiento máx.
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
-100 a 454 °C (-148 a 850 °F)
Tipo de líquido
Líquido, gas, vapor
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316/316L, aleación C-276
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años

Características

  • El sensor patentado en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, y evita que las partículas causen obstrucciones
  • El diseño en forma de T permite una pérdida de presión muy baja
  • El termopozo integral agrega la medición de temperatura sin penetraciones adicionales de tuberías
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
: