No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-408 Wireless Level Sensor

Rosemount™ 408 Sensor de nivel inalámbrico

Descripción del producto

El Rosemount™ 408 Sensor de nivel inalámbrico es un radar celular, sin contacto y fácil de usar que junto con la aplicación de monitorización de Plantweb Insight Tank permite la monitorización de tanques de activos remotos y móviles. Al asignar el sensor a su aplicación, permite obtener un gemelo digital de su activo. Esto le permite ver y almacenar información (nivel, ubicación y temperatura) del activo que crea en última instancia una solución logística transparente para sus aplicaciones remotas y móviles.

Protocolo de comunicación
Comunicación celular
Rango de medición
33 ft (10 m)
Precisión
±0,4 in (±10 mm)
Temperatura de operación
–40 a 140 °F (–20 a 60 °C)
Presión de operación
–7 a 7 psi (–0,5 a 0,5 bar)
Clasificación del alojamiento
IP67/NEMA 4X
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación ordinaria, FDA, EG1935/2004. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones y aprobaciones

Características

  • Fácil montaje con instalación no intrusiva para tanques de plástico
  • Se instala fácilmente en la mayoría de las aplicaciones con varios adaptadores de montaje
  • Su diseño compacto permite la instalación en la mayoría de los lugares, como cuando se tienen IBC o contenedores apilados.
  • Aprovisionamiento sencillo al deslizar un magneto
  • Acceso a la información por telefonía móvil
  • Las baterías recargables ofrecen una solución más sostenible y económica

Documentos y dibujos