Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405C Elemento primario de placa de orificio acondicionadora compacta

Descripción del producto

El Elemento primario de placa compacta de orificio acondicionadora Rosemount 405C ofrece un diseño patentado de cuatro orificios que permite una medición exacta en condiciones de caudal alterado. A diferencia de las placas tradicionales, esta placa de orificio acondicionadora reduce el trecho recto de la tubería, por lo que solo necesita dos diámetros de tuberías (2D) aguas abajo y aguas arriba que brinda una solución de medición flexible y confiable. Esta placa de orificio es compacta, fácil de instalar y cuenta con mecanismos autocentrables para una precisión óptima

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Rango de temperatura del proceso
De –321 a 850 °F (–196 a 454 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Material húmedo en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años

Características

  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y 2D aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulsión, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una eficiencia rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos autocentrables simplifican la instalación y garantizan una precisión óptima en la medición del caudal

Documentos y dibujos