No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-402 Retractable Conductivity Sensor

Sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount™ 402

Descripción del producto

El sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount 402 con cable integrado proporciona una medición precisa de la conductividad electrolítica en una amplio rango de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. El sensor de conductividad de contacto Rosemount 402 resulta ideal para usarse en líquidos limpios no corrosivos, que tienen una conductividad inferior a 20 000 µS/cm.

Rango de temperatura
0° a 100 °C (32° a 212 °F)
Dimensiones
Longitud del cable (solo modelo 402): 10 ft (3,1 m). Para una longitud de cable más largo, elija la opción -60 (caja de conexiones integrada) y pida el cable de interconexión en forma separada.
Presión máxima
200 psig (1481 kPa [abs])
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
  • Electrodos: titanio
  • Aislante: PEEK relleno de vidrio
  • Cuerpo: acero inoxidable 318
  • Junta tórica: EPDM
  • Arandela: neopreno
  • Todas las superficies en contacto con el proceso tienen un acabado Ra de 15 micropulgadas (0,4 micrómetros).

    Características

    • El sensor de conductividad está diseñado para retraerse a través de un 1¼ in conjunto de válvula de bola (se vende por separado)
    • El sensor de conductividad puede retirarse de la tubería de proceso sin tener que cerrar ni drenar la línea
    • El diseño retráctil permite que el sensor de conductividad se extraiga de una tubería de proceso sin bloquear ni drenar la línea
    • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
    • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm en un amplio rango de conductividad

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
    :