Sensor de conductividad de contacto Rosemount™ 400VP

Descripción del producto

Con el sensor de conductividad de contacto Rosemount 400VP, podrá medir con exactitud la conductividad electrolítica en una amplia variedad de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. El sensor de conductividad de contacto Rosemount 400VP resulta ideal para usarse en líquidos limpios no corrosivos, que tienen una conductividad inferior a 20 000 µS/cm.

Diseño
Constantes de las celdas: 0,01, 0,1 y 1,0/cm
Vacío: a 1,6 in Hg (5,2 kPa) la fuga de aire es inferior a 0,005 SCFM (0,00014 m3/min)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: electrodos: titanio; cuerpo: acero inoxidable 316; aislante: PEEK; O-rings: EPDM
Temperatura
Estándar: 32-221 °F (0-105 °C)
Con una caja de conexiones integrada opcional: 32-392 °F (0-200 °C)

Características

  • Una constante de celda medida en fábrica asegura su exactitud al momento de utilizarse y no se necesita calibración inicial
  • Disponible en constantes de celda de 0,01; 0,1 y 1,0/cm
  • El sensor de conductividad está diseñado para atornillarse directamente en las tuberías del proceso usando un acople MNPT delantero de 3/4 in
  • De modo alternativo, se puede usar con un conector en T para tubo o una celda de caudal en una instalación de caudal lateral
  • Viene con los acoples Variopol (VP6) de desconexión rápida
  • El sensor de conductividad tiene electrodos de titanio concéntricos separados por un aislante de PEEK
  • El O-ring de EPDM sella las piezas internas del sensor de conductividad y las protege del líquido del proceso
  • Disponible con una opción para uso en alta temperatura, hasta 200 °C (392 °F) con una caja de conexiones integrada

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
: