Rosemount-398R Retractable pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP retráctil Rosemount™ 398R

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 398RVP cuenta con una construcción resistente a productos químicos de Tefzel™, titanio y una unión de referencia sólida. Este sensor de pH/ORP es ideal para medir el pH en líquidos de procesos exigentes, como en separadores de aguas ácidas, en torres de blanqueado de pulpa que usan dióxido de cloro y en corrientes de procesos que contienen una variedad de disolventes orgánicos

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: –1500 a 1500 mV
Rango de temperatura
32 a 212 °F (0 a 100 °C)
Presión de funcionamiento
Bulbo semiesférico: 0 a 250 psig (0 a 17,24 barg)
Bulbo plano: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Presión máx. de funcionamiento
(en retracción o inserción)
Tubo de 21 in 64 psig (4,41 barg)
Tubo de 36 in 35 psig (2,41 barg)

Características

  • Su resistencia química superior permite al sensor de pH y al sensor de ORP soportar aplicaciones que contienen dióxido de cloro y una amplia variedad de disolventes orgánicos y agentes oxidantes.
  • El mantenimiento mínimo gracias a la tecnología de referencia sólida ayuda a garantizar una medición precisa del pH/ORP incluso en procesos con revestimientos, contaminación y envenenamiento
  • La vía de referencia helicoidal impide el envenenamiento de la referencia y el vidrio resistente al agrietamiento prolonga la vida útil del sensor de pH/ORP

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 18 resultados para piezas y accesorios
: