Rosemount-3300HT Sensor

Sensor de pH y ORP de alto rendimiento Rosemount™ 3300HT

Descripción del producto

Los sensores de pH/ORP de alto rendimiento Rosemount 3300HT con cable integrado ofrecen un diseño robusto que prolonga significativamente la vida útil del sensor en aplicaciones complejas. El sensor reconstruible de pH/ORP funciona bien en procesos de alta temperatura y alta presión y resisten la contaminación, recubrimiento y envenenamiento. Comparado con otros diseños de sensores, el sensor de pH/ORP Rosemount 3300HTVP disminuye la frecuencia del reemplazo del sensor y proporciona tiempos de respuesta de medición de pH/ORP más rápidos y con menos variaciones.

Rango de medición
Rango del sensor de pH: 0 a 14 pH
Rango del sensor de ORP: –1500 mV a 1500 mV
Presión máxima del proceso
400 psig (2859 kPa [abs])
Temperatura de operación
Sin preamplificador: 41 a 311 °F (5 a 155 °C)
Con preamplificador: hasta 212 °F (100 °C)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
platino (solo ORP), titanio, Ryton, PTFE, vidrio y
material de junta tórica especificado por el usuario (EPDM, FKM o FFKM)

Características

  • Vida útil del sensor de pH/ORP prolongada y rendimiento en aplicaciones de alta temperatura y alta presión hasta 155 °C y 400 psig
  • El preamplificador SMART permite el reconocimiento automático de los sensores de pH de los transmisores Rosemount 1066, 1057, 1056 y 56
  • Los electrolitos de referencia seleccionables permiten utilizar los sensores en un gran número de aplicaciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 32 resultados para piezas y accesorios
: