Rosemount-3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Caudalímetro de orificio integral Rosemount™ 3051CFP

Descripción del producto

Diseñado con un elemento primario de orificio integral para una instalación sencilla, el caudalímetro de orificio integral Rosemount 3051CFP es una solución líder en la industria para la medición de caudal. Este caudalímetro utiliza una placa de orificio integrada autocentrable que se coloca en una línea de estación de medida y está diseñado para facilitar la medición de caudal de alta precisión en tamaños de tuberías pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm). Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de caudal y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder rápidamente a los datos que necesita. Este dispositivo se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rango bajo
Hasta 150:1 (8:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Diferencial hasta 1000 inH2O (2,48 bar)
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, HART® de baja potencia de 1-5 V
Tamaño de la tubería
0,5 a 1,5 in (15 a 40 mm)
Material en contacto con el proceso
Cuerpo: acero inox. 316L
Placa de orificio: acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de proceso, diagnósticos de integridad del lazo, diagnósticos de línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • Adecuado para tamaños de tuberías pequeños de 0,5 a 1,5 in (15-40 mm), la placa de orificio está integrada en un recorrido de un metro para facilitar la instalación y para una gran precisión de ajuste de caudal y repetibilidad
  • La configuración específica de la aplicación le permite transformar el transmisor de presión en un caudalímetro con un totalizador
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y el rango bajo de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad del lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las líneas de impulsión conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos