Rosemount-3051CFC Compact Orifice Plate Flow Meter

Caudalímetro de orificio compacto Rosemount™ 3051CFC

Descripción del producto

El caudalímetro con placa de orificio compacto Rosemount 3051CFC es una solución de medición de caudal líder en la industria. Construido con una placa de orificio compacto o una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de bucle cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de línea máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso. Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de caudal y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder a los datos que necesita más rápido que nunca. Este dispositivo se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Rango bajo
Hasta 150:1 (8:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Diferencial hasta 1000 inH2O (2,48 bar)
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, HART® de baja potencia de 1-5 V
Tamaño de la línea
0,5 a 12 in (15 a 300 mm)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de proceso, diagnósticos de integridad del lazo, diagnósticos de línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • El diseño de la placa de orificio para uso general ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • La configuración específica de la aplicación le permite transformar el transmisor de presión en un caudalímetro con un totalizador
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y el rango bajo de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad del lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las líneas de impulsión conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La placa de orificio de 4 orificios patentado o el orificio de llave de paso de esquina estándar ASME/ISO se ajustan entre bridas de cara elevada para una instalación sencilla
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos