Rosemount-3051CFA Annubar Flow Meter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 3051CFA

Descripción del producto

Con desempeño industrial, el caudalímetro Annubar Rosemount 3051CFA ofrece mediciones confiables de caudal a través de múltiples protocolos de comunicación, incluida la tecnología WirelessHART®. El diseño patentado del sensor mantiene un perfil bajo en la tubería, a fin de reducir la pérdida de presión permanente y tiene capacidad para medir el caudal y la presión a través de la penetración en un solo ducto. Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de caudal y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder a datos rápidamente.

Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rango bajo
Hasta 150:1 (8:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Diferencial hasta 1000 inH2O (2,48 bar)
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, HART® de baja potencia de 1-5 V
Tamaño de la tubería
2 a 96 in (50 a 2440 mm)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de proceso, diagnósticos de integridad del lazo, diagnósticos de línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • El sensor patentado en forma de T con una superficie plana aguas arriba ofrece un punto de separación fijo para un alto rendimiento en un amplio rango de caudal y una zona de bloqueo posicionada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, además de evitar que la obstrucción por medio de partículas
  • La configuración específica de la aplicación le permite transformar el transmisor de presión en un caudalímetro con un totalizador
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y el rango bajo de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad del lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las líneas de impulsión conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos