No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051 Coplanar Pressure Transmitter

Transmisor de presión Coplanar™ Rosemount™ 3051

Descripción del producto

El Rosemount 3051 probado en la industria con tecnología Coplanar patentada permite el montaje directo en múltiples aplicaciones de medición. La estabilidad de 10 años y rango bajo de 150:1 producen mediciones confiables y una amplia flexibilidad de aplicaciones. Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de caudal y nivel y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder a los datos que necesita más rápido que nunca.

Productos

Search
1-12 de 12 resultados para Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bar) diferencial
Hasta 2000 psig (137,89 bar) manométrica
Hasta 4000 psia (275,79 bar) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, acero inoxidable 316L bañado en oro, aleación 400 bañada en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de proceso, diagnóstico de integridad del lazo, diagnóstico de línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount ofrece un desempeño optimizado como solución para las mediciones de presión, caudal de presión diferencial o nivel de presión diferencial.
  • La configuración específica de la aplicación le permite transformar su transmisor de presión en un caudalímetro con totalizador o en un transmisor de nivel con cálculo de volumen
  • Los ensamblajes completos de presión, nivel o caudal están probados contra filtraciones y calibrados para reducir los puntos de filtración hasta en un 70 % y simplifican la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y el rango bajo de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad del lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las tuberías de línea de impulso conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 43 resultados para piezas y accesorios
: