Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 248

Descripción del producto

El transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount 248 es una solución inalámbrica rentable y confiable para el monitoreo de procesos. Combinado con la red de organización automática de tecnología WirelessHART® este transmisor entrega datos de medición de temperatura de punto único, incluso en lugares remotos. La antena interna de este transmisor inalámbrico es compacta y liviana, mientras que la carcasa de polímero diseñada ofrece una resistencia superior para entornos del proceso.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en campo
Pantalla/Interfaz
Pantalla de cristal líquido grande
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluyendo los diagnósticos de sensor abierto/corto
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Tipo de antena
Interno

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
  • Diseñado con una antena interna para un diseño compacto y liviano
  • La carcasa de polímero diseñada ofrece una resistencia superior a los entornos del proceso
  • Las pantallas de cristal líquido muestran las variables del proceso, unidades, porcentajes de rango y diagnósticos para una mejor visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
: