No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-248 Head Mount Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura de montaje en cabezal Rosemount™ 248

Descripción del producto

El transmisor de temperatura Rosemount 248 es una solución estándar para la industria que brinda un desempeño uniforme y confiable en ambientes de proceso. Construido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones comunes de medición de la temperatura de un punto, su diseño duradero resiste una amplia variedad de ambientes de proceso. Este transmisor de temperatura de montaje en cabezal está disponible con varias opciones de carcasas para brindar flexibilidad en las aplicaciones.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo 4-20 mA /HART™
Carcasa
Montaje en cabezal DIN B
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluyendo los diagnósticos de sensor abierto/corto
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación peligrosa, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • El transmisor de temperatura estándar cumple con los requerimientos comunes de aplicaciones de medición de la temperatura de un punto
  • La estructura de la carcasa brinda una resistencia superior para muchos entornos de procesos
  • La clasificación de estabilidad durante un año reduce los costos de mantenimiento
  • El diagnóstico del sensor abierto/corto ayuda a detectar problemas en el lazo del sensor para garantizar un desempeño confiable
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • La combinación de transmisor y el sensor con constantes de Callendar-Van Dusen reduce el error de medición total

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 10 resultados para piezas y accesorios
: