No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Sensor de conductividad por inserción/inmersión Rosemount™ 150

Descripción del producto

El sensor de conductividad por inserción/inmersión Rosemount 150 está disponible en constantes de celda de 0,1; 0,5 y 1,0. El sensor de conductividad es ideal para usar en aplicaciones de purga de caldera y recirculación abierta de agua de enfriamiento. El sensor de conductividad puede enroscarse en una línea de proceso, en el lateral de un tanque o fijarse a un tramo de tubería para una instalación sumergible.

Rango de temperatura
De 0 °C a 121 °C (de 32 °C a 250 °F)
Presión máxima
1207 kPa abs (175 psig) a 38 °C (100 °F)
345 kPa abs (50 psig) a 121 °C (250 °F)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: Electrodos: acero inoxidable 316
Aisladores: Tefzel™ y Viton™

Características

  • Ideal para usar como detector de punto de ajuste cuando no se necesita precisión en un amplio rango de conductividad
  • Apto para aplicaciones de inserción o inmersión
  • Constantes de celda seleccionables de 0,1; 0,5 y 1,0

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
: