No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount™ 148

Descripción del producto

El transmisor de temperatura Rosemount 148 es un dispositivo estándar que se puede usar con varias entradas tipo sensor, lo que ofrece una instalación rentable y una exactitud de medición mejorada cuando se compara con las soluciones de cableado directo. Este transmisor está disponible con una configuración de montaje por cabezal estilo DIN B con distintas opciones de compartimento y carcasa. Con el propósito de lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso, este dispositivo tiene una señal de 4 a 20 mA que resiste el ruido y brinda compensación de temperatura ambiente.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Capacidad de sensor simple con entradas de sensor universales (RTD, T/C, ohmios)
Señal de salida
Analógica de 4-20 mA
Carcasa
Montaje en cabezal DIN B
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
  • El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
  • La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
  • La compensación de la temperatura ambiente mejora el desempeño y la calidad del proceso
  • La interfaz de configuración HART™ basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
: