Rosemount-1408A Level and Flow Transmitter-Non-Contacting Radar

Transmisor de nivel y caudal por radar sin contacto Rosemount™ 1408A

Descripción del producto

El transmisor de nivel Rosemount 1408A proporciona una robusta medición de nivel continuo. El radar permite un excelente seguimiento de la superficie, medición precisa de nivel y cálculos de caudal en canal abierto. Con un diseño compacto y aprobaciones al aire libre, es perfecto para aplicaciones en la industria de agua y aguas residuales, así como en servicios generales en otras industrias. Garantice el cumplimiento con las regulaciones, maximice su capacidad de producción y evite sobrellenados y ejecuciones secas.

Protocolo de comunicación
4-20 mA (2 cables) HART® o 4-20 mA (3 cables), interruptor (PnP/NpN) e IO-link (permite, por ejemplo, Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidad
Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de cables, accesorios IO-link, etc.
Conexión del proceso
Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista de opciones completa.
Precisión
± 0,08 in ( ± 2 mm)
Rango de medición
32,8 ft (10 m)
Temperatura operativa
−40 a 302 °F (−40 a 150 °C)
Presión operativa
116 psi (8 bar)
Material húmedo en contacto con el proceso
316 L/1,4435 SST, PTFE
Certificaciones y aprobaciones
Consultar la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones

Características

  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños.
  • La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de procesos modulares.
  • El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencillos.
  • La salida 4-20 mA/HART® a 2 cables o 4-20 mA a 3 cables y el IO-link ofrecen facilidad de integración a sistemas existentes o nuevos.
  • Salida del interruptor configurable para la indicación de condiciones anormales de nivel
  • Valores de nivel confiables hasta la parte superior del tanque sin zona muerta, ideal para tanques pequeños
  • El sensor proporciona soporte para cálculos de caudal a través de ecuaciones integradas o tablas de aforo
  • Robusta carcasa de acero inoxidable con un diseño de sello antigoteo resistente a las condiciones exteriores, como condensación, acumulación o telarañas
  • Control remoto de los parámetros del proceso gracias a la posibilidad de combinarse con el controlador Rosemount™ 3490
  • La tecnología de 80 GHz y FMCW proporciona un ángulo de apertura del haz más enfocado para evitar las obstrucciones internas y optimizar su manipulación
  • La tecnología de barrido rápido proporciona un seguimiento continuo de la superficie para una mayor confiabilidad y precisión de medición, especialmente en aplicaciones de llenado rápido.
  • Solución que no requiere mantenimiento y no se ve afectada por las condiciones del proceso como densidad, viscosidad, temperatura, presión y pH

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 31 resultados para piezas y accesorios
: