Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

Transmisor de canal único Rosemount™ 1066

Descripción del producto

El transmisor de canal único Rosemount 1066 admite la medición continua de una entrada analítica de líquido: sensor de pH, sensor de conductividad, sensor de cloro, sensor de oxígeno disuelto o sensor de ozono. El diseño permite un acceso interno fácil y conexiones de cableado. La pantalla grande le da una excelente visibilidad para las mediciones en directo y los parámetros mostrados. Convenientemente, los valores del proceso siempre se muestran en tiempo real durante las rutinas de programación y calibración.

Fuente de alimentación
El voltaje de alimentación en los terminales del transmisor debe ser de 12,7 VCC, como mínimo. El voltaje del suministro de alimentación eléctrica debe cubrir la caída de voltaje que se produce en el cable y la resistencia de carga externa que se requiere para las comunicaciones HART® (250 Ω).
Peso
1 kg/1.5 kg (2 lb/3 lb)
Protocolo de comunicación
Comunicaciones y diagnósticos HART™: PV, SV, TV y 4V asignables a temperatura
Diagnóstico
PV, SV, TV y 4V asignable
Entrada
Entrada de un sensor
Tipo de medición
Mide niveles de pH, niveles de conductividad, concentración de cloro, concentración de oxígeno disuelto y concentración de ozono con sensores compatibles.

Características

  • Instalación fácil y rápida con la programación Quick Start
  • Aprobaciones intrínsecamente seguras para opciones en ubicaciones peligrosas FM, CSA y ATEX/IECEx
  • Visibilidad de parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ fieldbus
  • Conexión sin esfuerzo con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART® o FOUNDATION™ fieldbus

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-6 de 6 resultados para piezas y accesorios
: