Rosemount-1057 Multi-Parameter Analyzer

Transmisor de tres canales Rosemount™ 1057

Descripción del producto

El transmisor de tres canales Rosemount 1057 puede mostrar hasta tres mediciones analíticas de líquidos independientes para sensores de pH/ORP y sensores de conductividad de contacto. Con una selección de hasta tres mediciones de líquido, puede reducir el costo por lazo y ahorrar espacio en el panel.

Clasificación del alojamiento
Policarbonato. NEMA 4X/CSA 4 (IP65)
Certificaciones y aprobaciones
CSA
Clase I, división 2, grupos A, B, C, & D
Clase Il, división 2, grupos E, F, & G
Clase Ill T4A Tamb= 50°C
Dimensiones
General 155 x 155 x 131 mm (6.10 x 6.10 x 5.15 in.). Corte: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5.45 x 5.45 pulg). Profundidad mínima para instalaciones de montaje en panel 101.6 mm (4.0 pulg).
Peso
(redondeado a la lb más próxima o al 0,5 kg más próximo): 3 lb/4 lb (1.5 kg/2.0 kg)

Características

  • Instalación rápida con la programación Quick Start, la detección automática de tableros de sensores y el diseño modular
  • Visualice inmediatamente la información pertinente gracias a la pantalla grande personalizable

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-8 de 8 resultados para piezas y accesorios
: