No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount™ 0085

Descripción del producto

Para una instalación sencilla en cualquier lugar, el sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount 85 ofrece una selección de estilos, tamaños y materiales de abrazadera para proporcionar una solución de medición de temperatura de superficie adaptable en un amplio rango de temperaturas. Este sensor detector de resistencia de temperatura (RTD) de platino viene con una punta de plata o níquel para mejorar el tiempo de respuesta y es una solución ideal para aplicaciones con velocidades altas, líquidos pesados o partículas. El sensor de resorte garantiza un contacto óptimo con la superficie para un desempeño mejorado.

Productos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° a 572 °F (-200° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: