No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

Conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC)

Descripción del producto

El conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC) es adecuado para plantas de energía nuclear de generación 1 y de generación 3. El QDC EGS es un conector de desconexión rápida tipo bayoneta que se puede bloquear y desbloquear con un simple giro. Este conector liviano, diseñado, calificado y fabricado por Curtiss-Wright Nuclear, se puede usar con todos los transmisores de presión Rosemount serie 1150 y 3150

Más vida útil certificada
Conector: 40 años a 150 °F (66 °C); 60 años a 144 °F (62.3 °C)
Empaque de anillo EPDM: 10 años a 150 °F (66 °C); Empaque de anillo y silicona EPDM: 25 años a 144 °F (62.3 °C)
Norma de homologación
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Documentación del producto
Las hojas de datos y los manuales del producto publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Pueden no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o a [email protected] para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Diseñado y manufacturado por Curtiss-Wright Nuclear con opciones de fábrica para montar el QDC en los transmisores de presión nuclear Rosemount serie 1150 y 3150
  • Conector estilo bayoneta de generación 1 y generación 3 para contención interior y exterior
  • Bloquee y desbloquee el dispositivo con un simple giro para instalación y montaje rápidos
  • El cuerpo del conector de acero inoxidable es pequeño y liviano para facilitar su uso
  • El diseño tipo bayoneta permite contención interna y externa con un indicador visual de bloqueo para una verificación sencilla
  • Diseñado conforme a un programa de aseguramiento de calidad nuclear que cumple con los requisitos de NQA-1, 10CFR50 Apéndice B y 10CFR21

Documentos y dibujos