Rosemount-P-PP814TR Hagan Power Positioner

Posicionador de potencia tipo torque 8x14 Hagan

Descripción del producto

Los posicionadores de potencia neumáticos Rosemount Analytical de Emerson cumplen con rigurosos requisitos de control en aplicaciones que van desde acerías hasta refinerías donde se garantiza la precisión y la velocidad de posicionamiento. Las unidades de 8x14 ofrecen una enorme fuerza para trabajos difíciles, como los grandes amortiguadores deslizantes y las válvulas de gran tamaño.

Repetibilidad
1 % de recorrido completo o mejor
Temperatura ambiente
0-140 °F (–17,8-60 °C), 160 ° (71 °C) con mayor mantenimiento
Rango de medición
3-15, 0-30 psig (21-103,

Características

  • Montaje en piso
  • Cubierta contra polvo y calentador interno
  • Interruptores de fin de carrera y transmisores de posición
  • Suministro de aire eléctrico
  • Sistema interno de bloqueo del aire
  • Precisión
  • Confiabilidad
  • Mantenimiento sencillo debido a la estructura resistente del marco
  • Torque y potencia eficientes a un mínimo costo
  • Respuesta rápida a cambios pequeños en la señal de entrada gracias a la alta ganancia interna