No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 485 Annubar

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 485 Annubar™ Primary

Especificaciones

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE™, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Elemento primario Annubar™ Rosemount™ 485
Presión de funcionamiento máx.
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
-100 a 454 °C (-148 a 850 °F)
Tipo de líquido
Líquido, gas, vapor
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316/316L, aleación C-276
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años

Características

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • La tecnología del sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en la velocidad del caudal que por lo general ocurren en las aplicaciones de producción de petróleo y gas
  • La especificación de lectura de ±0,05 % es una mejora en el caudal que aumenta la precisión
  • La pantalla LCD brinda los datos justo en el punto de medición para una mayor comprensión del proceso
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • La protección del cableado en reversa protege el dispositivo del cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de los paneles solares y los bancos de batería, lo que ofrece una buena rentabilidad
Elemento primario Annubar™ Rosemount™ 485
  • El sensor patentado en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, y evita que las partículas causen obstrucciones
  • El diseño en forma de T permite una pérdida de presión muy baja
  • El termopozo integral agrega la medición de temperatura sin penetraciones adicionales de tuberías
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario

Documentos y dibujos

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
Elemento primario Annubar™ Rosemount™ 485