No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 1195 Integral Orifice

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1195 Integral Orifice

Especificaciones

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE™, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Rosemount™ Elemento principal para orificio integral 1195
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 900#
Rango de temperatura del proceso
-112 a 850 & #176; F (-80 a 454 & #176; C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • La tecnología del sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en la velocidad del caudal que por lo general ocurren en las aplicaciones de producción de petróleo y gas
  • La especificación de lectura de ±0,05 % es una mejora en el caudal que aumenta la precisión
  • La pantalla LCD brinda los datos justo en el punto de medición para una mayor comprensión del proceso
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • La protección del cableado en reversa protege el dispositivo del cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de los paneles solares y los bancos de batería, lo que ofrece una buena rentabilidad
Rosemount™ Elemento principal para orificio integral 1195
  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Disponible para solicitar el ensamblado previo con un transmisor para lograr un ensamblaje completo del caudal
  • Adecuada para tamaños pequeños de línea de 15 - 40 mm (0,5 - 1,5 pulg.) para lograr precisión y repetibilidad óptimas en la medición de caudal
  • La placa de orificio autocentrada impide los errores en la instalación, lo que asegura el mejor desempeño posible
  • Se monta directamente en cualquier transmisor Rosemount DP y ofrece un rango de conexiones de proceso para lograr flexibilidad en las aplicaciones

Documentos y dibujos

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
Rosemount™ Elemento principal para orificio integral 1195