Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and 304 Conventional Manifold

Especificaciones

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS
Presión máx. de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado: máximo 410°C (770°F), mínimo –105°C (–157°F)
Protocolo de comunicación
HART& #174; de 4-20 mA
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS Roscada: NPT, DIN, ISO higiénicas
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NSF, NACE®, ubicación peligrosa. Para obtener la lista completa de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Distribuidor convencional Rosemount™ 304
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2 pulg -14 NPT hembra, IEC 61518
Orientación de la conexión del proceso
Transmisor paralelo, transmisor a 90°
Certificaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS
  • Ofrece mediciones de nivel de DP con un tiempo de respuesta más rápido que los sistemas tradicionales
  • Los sensores se instalan de manera independiente sin traza térmica ni aislamiento para permitir una instalación sencilla
  • Todo el sistema utiliza un lazo único de dos hilos de 4-20 mA HART® para ofrecer una integración directa del sistema
  • Su arquitectura digital le ofrece mediciones estables para aplicaciones con excesiva variación de la temperatura
  • Se puede realizar el mantenimiento de cada sensor por separado, lo que simplifica la tarea
  • La interfaz gráfica del panel de control del dispositivo simplifica las tareas de configuración, comisionamiento y resolución de problemas
  • La información de monitoreo adicional de la presión estática y de la temperatura del módulo del sensor ofrece datos mejorados acerca del proceso
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
Distribuidor convencional Rosemount™ 304
  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del distribuidor se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El distribuidor se puede ensamblar a un transmisor, probar contra fugas y calibrar en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS
Distribuidor convencional Rosemount™ 304