No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051SAL ERS Level Transmitter and 319

Rosemount™ 3051SAL Scalable ERS Level Transmitter and 319 Flushing Rings

Especificaciones

Transmisor de nivel Rosemount™ 3051SAL
Presión máxima de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - máximo 770°F (410°C),, mínimo -157°F (-105°C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, FieldbusinalámbricoHART®, FOUNDATION™
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST & JIS
�Roscada: NPT, DIN, ISO
�Higiénica
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 de un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa, consulte todas las especificaciones para ver la lista completa de certificaciones
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Características

Transmisor de nivel Rosemount™ 3051SAL
  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas balanceados y afinados para cumplir con varios requisitos de las aplicaciones
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Ofrece una variedad de conexiones de proceso, incluyendo sellos higiénicos, bridados y roscados para flexibilidad en las aplicaciones
  • La construcción soldada y reparable permite reparar el sistema de sello y el diseño soldado proporciona una conexión robusta para las aplicaciones exigentes
  • La variable escalable permite que el transmisor emita unidades de nivel
  • La pantalla remota ofrece conexiones de proceso con montaje directo y acceso a la interfaz del transmisor en el grado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico de avanzada ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar los problemas en el lazo eléctrico y las condiciones anormales del proceso
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documentos y dibujos

Transmisor de nivel Rosemount™ 3051SAL
Rosemount™ 319 Flushing Rings