Rosemount-K-214C Sensor, 148 Transmitter and 114C Thermowell

Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura, transmisor 148 y termopozo 114C

Especificaciones

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Rango de temperatura
Para el elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50 % en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,15 °C (0,059 °F) luego de 1000 horas a la máxima temperatura especificada cuando se mide con los métodos definidos en IEC 60751:2008
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Clase A o B IEC 751; calibración de un solo punto; cronograma de calibración o rango de calibración especificado por el cliente, ambos con constantes de Callendar-Van Dusen
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
Entrada
Capacidad de sensor simple con entradas de sensor universales (RTD, T/C, ohmios)
Señal de salida
Analógica de 4-20 mA
Carcasa
Montaje en cabezal DIN B
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ Termopozo 114C
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia de patrón de estela (WFC) realizado por ingenieros certificados, pida el código R21 para obtener un reporte oficial
Modificadores de diseño
Los diámetros de raíz, de orificio y de punta pueden personalizarse para cualquier aplicación
Certificaciones/aprobaciones
Certificación de materiales, NACE, CRN (para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas)
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes, rayos X, PMI (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
  • RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface los distintos requisitos de las aplicaciones
  • Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
  • Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –196° y 600 °C (–321° y 1112 °F) para una mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface las distintas demandas de las aplicaciones
  • Incluye estilos de montaje accionado por resorte o accionado por resorte compacto para una mayor adaptabilidad
  • Aprobaciones para Norteamérica que cumplen con los requisitos de las áreas clasificadas
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
  • Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
  • El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
  • La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
  • La compensación de la temperatura ambiente mejora el desempeño y la calidad del proceso
  • La interfaz de configuración HART™ basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor
Rosemount™ Termopozo 114C
  • Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
  • La opción de reporte de cálculos de frecuencia de patrón de estela garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
  • Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
  • El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
  • Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
  • Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluyendo la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras

Documentos y dibujos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
Rosemount™ Termopozo 114C