Sensor de termopar 214C, transmisor inalámbrico 848T y tubo de protección 114P de Rosemount™
Sensor de termopar 214C, transmisor inalámbrico 848T y tubo de protección 114P de Rosemount™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP. Codificado por color según IEC 60584 o ASTM E230.
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
Entrada
Cuatro entradas configurables independientemente que incluyen RTD de 2, 3 y 4 cables, termopares, 0-1000 mV y 0-10V, ohmios de 2, 3 y 4 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Compartimento de aluminio resistente para uso en el campo
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
De 4 seg a 60 min, seleccionable por el usuario
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Tipo de antena
Externa (alcance estándar y extendido)
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
Certificaciones y aprobaciones
Certificación del material
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
El tipo de sensor incluye termocuplas J, K y T para flexibilidad de las aplicaciones
Cumple con las normas ASTM e IEC sobre tolerancia de precisión de la termocupla, lo que proporciona un desempeño confiable
Abarca una gran variedad de temperaturas desde -196 hasta 1200 °C (de -321 a 2192 °C) para una mayor durabilidad en entornos de procesos cambiantes
Soporta altas vibraciones lo que ofrece resistencia en condiciones de proceso exigentes
Disponible en configuraciones simples o dobles con uniones conectadas a tierra o subterráneas para la compatibilidad de los procesos
Todos los estilos y longitudes del sensor están disponibles en cable de aislamiento mineral de diámetro de ¼ in para cumplir con las normas de la industria
Los accesorios de compresión ajustables o fijos y los adaptadores soldados o accionados por resorte cumplen con los requisitos específicos de montaje
Las opciones de cabezales de conexión y carcasas permiten que el producto se adapte al proceso
Aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
El mejor precio por solución de punto acepta cuatro entradas configurables (termorresistencia, termocupla, ohmios, milivoltios y señales de 4 a 20 mA)
El compartimiento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
Diseñado con hasta ocho alertas configurables por el usuario para la monitorización avanzada de mediciones
La pantalla del panel de control del dispositivo muestra una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
Tipos de montaje roscado y bridado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
Disponible en acero inoxidable de doble clasificación 316/316L y acero inoxidable 316Ti
Las opciones de termopozos incluyen certificaciones de materiales que garantizan la conformidad y trazabilidad de los materiales de acuerdo con la norma EN 10204 tipo 3.1
Opciones de pruebas especiales para cumplir los requisitos del proceso, incluidas las pruebas de presión hidrostática externa e interna y de penetración de tintes.
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.