Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V de baja potencia HART®ó;
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051
  • La interfaz intuitiva local del operador mejora el comisionamiento para una instalación simple y rentable
  • Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (a través de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentos y dibujos

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System