Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Transmisor de presión y distribuidor 304

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Exactitud de referencia
Hasta 0,05 % de span
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,9 bar) diferencial, hasta 2000 psig (137,9 bar) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Distribuidor convencional Rosemount™ 304
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2 pulg -14 NPT hembra, IEC 61518
Orientación de la conexión del proceso
Transmisor paralelo, transmisor a 90°
Certificaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • La tecnología patentada coplanar permite el montaje directo para soluciones de caudal y nivel que proporcionan flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • La interfaz local del operador ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Varios elementos primarios proporcionan una solución de caudal que ha sido probada y calibrada en fábrica para simplificar la instalación
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Distribuidor convencional Rosemount™ 304
  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del distribuidor se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El distribuidor se puede ensamblar a un transmisor, probar contra fugas y calibrar en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Distribuidor convencional Rosemount™ 304