No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Especificaciones

Placa de orificio Rosemount™ 1495
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400, acero al carbono
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Placa de orificio Rosemount™ 1495
  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 in. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión que ofrecen una durabilidad prolongada
Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496
  • Coloque las placas de orificio de manera adecuada para un caudal confiable y una medición precisa
  • La conexión roscada con tapa no requiere perforación en el lugar de las tapas de brida para ofrecer una solución fácil de instalar
  • Viene con todas las herramientas necesarias para una instalación directa
  • Disponible en tamaños de línea de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables
  • La conexión bridada adaptable soporta altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Clase 2500#
  • Cumple con las especificaciones ASME B16.36 y DIN 19214 parte 1

Documentos y dibujos

Placa de orificio Rosemount™ 1495
Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496