Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 848T
Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 848T
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™
Entrada
Ocho entradas configurables independientemente, incluyendo termorresistencias de 2 y 3 cables, termopares, mV, ohmios de 2 y 3 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Carcasa
Caja de conexiones de aluminio o acero inoxidable
Diagnóstico
Validación de la medición
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Características
Sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount™ 0085
El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° a 572 °F (-200° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™
El transmisor acepta hasta ocho mediciones de temperatura por dispositivo para reducir los costos del control del proceso
Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
Recibe entradas configurables de manera independiente de termorresistencias, termocuplas, ohm y miliamperios para aplicaciones de alta densidad
Integra fácilmente la instrumentación analógica existente en el entorno de FOUNDATION™ Fieldbus para obtener mayor funcionalidad digital
El transmisor recibe alimentación del bus, lo que reduce aún más el cableado requerido para instalar el dispositivo
El diagnóstico de validación de medición detecta anormalidades de datos y fallas a escala para evitar interrupciones en la producción
La pantalla del panel de control del dispositivo muestra una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
Documentos y dibujos
Sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount™ 0085