Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248R Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor con montaje en riel 248 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo 4-20 mA /HART®
Carcasa
Montaje de riel tipo DIN
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluyendo los diagnósticos de sensor abierto/corto
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, tipo marino, que se ajusta a RoHS (Directiva 2002/95/CE). Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre –58° a 572 °F (–50° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248
  • El transmisor de temperatura estándar cumple con los requerimientos comunes de aplicaciones de medición de temperatura de un punto
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • Combinación de transmisor y sensor con constantes Callendar-Van Dusen
  • Diseño de elegante con un grosor de 23,5 mm
  • La clasificación de estabilidad durante un año reduce los costos de mantenimiento
  • El diagnóstico del sensor abierto/corto ayuda a detectar problemas en el lazo del sensor para garantizar un desempeño confiable

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248