No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-MS040-8732E

Caudalímetro magnético Rosemount MS compuesto por un sensor MS040 y un transmisor 8732E para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas

Especificaciones

Sensor magnético Rosemount MS MS040 para aplicaciones de lodos, 4 pulgadas (DN100)
Precisión de referencia
±0,25% con ±0,15% opcional de alta precisión
Consulte la Hoja de datos del producto para ver las especificaciones completas y precisas
Tamaño de la tubería
3” (80 mm) a 36” (900 mm)
Opciones de material de revestimiento
PTFE, PFA+, poliuretano, neopreno, caucho Linatex natural, Adiprene
Opciones de electrodos
Material: acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo, titanio
Tipo: estándar, bala, plano
3.° electrodo opcional para conexión a tierra
Opciones de bridas
Conexiones: acoplamiento de deslizamiento, cuello soldado, ranurado
Clasificaciones: ASME Clase 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabla D y E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiales: acero al carbono, 304/304L SST, 316/316L SST
Los materiales y clasificaciones de la brida adicionales se encuentran disponibles a solicitud
Aprobaciones
Ubicaciones ordinarias
ATEX sin chispas; Polvo
Clase I Div 2; Polvo
Clase I Zona 2; Polvo
IECEx sin chispas; Polvo
ATEX con seguridad aumentada; Polvo
Clase I Zona 1; Polvo
IECEx con seguridad aumentada; Polvo
Las aprobaciones de nivel más altas incluyen electrodos intrínsecamente seguros
Tipo de compartimiento
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP71
Compatibilidad
Transmisor de lodos 8782 para un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido
8712EM y 8732EM (solo montaje remoto) para rendimiento del caudalímetro magnético estándar
Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo
Compatibilidad del sensor
Compatible con los sensores Rosemount 8705, 8711 y 8721. Compatible con sensores de otros fabricantes alimentados por CA y CC.
Corriente de la bobina impulsora del transmisor
500 mA
Rango del caudal
Capaz de procesar señales de fluidos que se desplazan entre 0,04 y 39 pies/s (0,01 a 12 m/s) tanto para el flujo directo como el inverso en todos los tamaños de sensores. Escala completa ajustable continuamente entre -39 y 39 pies/s (-12 a 12 m/s).
Límites de la conductividad
El líquido del proceso debe tener una conductividad de 5 micro Siemens/cm (5 micromhos/cm) o más.
Fuente de alimentación
90 - 250 V CA, 50/60 Hz o 12 - 42 V CC
Fusibles de alimentación de la línea
Sistemas de 90-250 V CA
1A, 250 V, I2t, clasificación 1,5 A2s, acción rápidaBussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Sistemas de 12-42 V CC
3 A, 250 V, I2t, clasificación 14 A2s, acción rápidaBel Fusible 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles de alimentación de la línea
15W máximo - CC
40VA máximo - CA
Corriente de encendido
CA: Máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V CA
DC: Máximo 42 A (< 5 ms) a 42 V CC

Características

Sensor magnético Rosemount MS MS040 para aplicaciones de lodos, 4 pulgadas (DN100)
  • Capacidad para manejar aplicaciones extremadamente ruidosas al mismo tiempo que proporciona salidas de caudal estables mejor que un caudalímetro magnético estándar cuando se combina con el transmisor 8782
  • La fuerza de la señal aumentada permite hacer una medición de caudal más precisa y reduce la variabilidad del proceso incluso en caudales difíciles de medir cuando se combina con el transmisor 8782
  • Reduzca el inventario de sensores con la opción de calibración dual
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Protéjase contra daños en la planta y desgaste de primera línea con los protectores de revestimiento opcionales
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier fuga potencial de líquido del proceso con los compartimentos de contención secundarios
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles, ideal para la medición de suspensiones acuosas espesas conductoras
  • Combine el Sensor de lodos MS con el Transmisor de lodos 8782 para obtener un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido.
Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo
  • Monitorice continuamente la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso con el Smart Meter Verification
  • Evite que ingrese humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
  • Mejore la gestión del proceso con el procesamiento avanzado de señales digitales
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Simplifique los ajustes en entornos peligrosos sin quitar la cubierta mediante el uso de interruptores ópticos en la configuración
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor magnético Rosemount MS MS040 para aplicaciones de lodos, 4 pulgadas (DN100)
Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo