No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8800DQ020

Caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount™ 8800DQ020

Descripción del producto

El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 es la mejor solución de medición de caudal redundante que protege ante disparos falsos usando dos de tres votaciones e incluye un cuarto transmisor integrado para control del proceso. El caudalímetro de vórtice cuádruple 8800 ofrece confiabilidad de primer nivel con un cuerpo sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad de proceso máxima y menos paradas no programadas.

Precisión del caudalímetro
±0,65 % del caudal volumétrico para líquidos
±1 % del caudal volumétrico para gas y vapor
Relación de reducción
15,1
Salida
4-20 mA con HART 5 o 7
4-20 mA con HART 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógicos, 1 bloque de funciones del programador activo de enlaces de refuerzo, 1 bloque de funciones del integrador y 1 bloque de funciones PID
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
-330 °F a 842 °F (-200 °C a 450 °C)
Tamaño de la tubería
2 in a 14 in (50 a 350 mm)

Características

  • La construcción de los transmisores y sensores cuádruples proporciona una solución de medición de caudal elegante y redundante para las aplicaciones de caudal crítico.
  • Capacidad SIL 3 que utiliza 3 de los 4 transmisores para votación 2 de 3.

Documentos y dibujos