No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8782

Rosemount 8782 Transmisor para aplicaciones de lodos

Descripción del producto

El Transmisor de lodos 8782 es ideal para aplicaciones de mucho ruido donde se requieren niveles más altos de desempeño. La incorporación de nuestro más reciente procesamiento de la señal avanzada, el 8782 puede estabilizar una señal de caudal de proceso ruidoso de otra manera sin poner en riesgo la capacidad de respuesta. El procesamiento de la señal avanzada y el diagnóstico en tiempo real proporcionan confianza en la medición y la capacidad de controlar automáticamente la conducción de lazo para obtener: calidad de producto mejorada, una reducción en el costo de la materia prima, reducción de desechos y reprocesado necesario y más tranquilidad.

Productos

Search
1-13 de 13 resultados para Products
MS100
8782
MS040
8782
MS120
8782
MS240
8782
MS200
8782
MS030
8782
MS360
8782
MS180
8782
MS160
8782
MS080
8782
MS140
8782
MS300
8782
MS060
8782
Precisión de referencia
±0,25% con ±0,15% opcional de alta precisión
Consulte la Hoja de datos del producto para ver las especificaciones completas y precisas
Diagnóstico
Estándar: Falla en el cableado y conexión a tierra, tubería vacía adaptable, saturación de electrodos, detección de caudal inverso y diagnósticos del circuito del medidor y electrónica en general
Opcional: diagnóstico de proceso con detección de electrodos recubiertos y detección de ruido excesivo del proceso
Opcional: Verificación del medidor Smart profesional
Fuente de alimentación
CA: 90 a 250 V CA, 50-60Hz
CC: 12 a 42 V CC
Aprobaciones de seguridad
Ubicaciones ordinarias
ATEX sin chispas, seguridad aumentada; Polvo
Clase I Div 2 No inflamable; Polvo
Clase I Zona 2; Polvo
IECEx sin chispas, seguridad aumentada; Polvo IECEx
Tipo de alojamiento
Tipo 4X
IP66/69
Opciones de salida
HART 7 / 4-20mA + pulso
Opcional: DI/DO (Dos canales)
Interfaz de operador local
Interfaz del operador local de 15 botones disponible con claves rápidas dedicadas para diagnóstico, configuración básica y totalizadores
Compatible con inglés, francés, alemán, español y portugués
Compatibilidad del sensor
Sensor de lodos MS
Sensor de señal alta 8707

Características

  • Optimice la configuración personalizable del procesamiento de la señal en aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de ruido excesivo del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • Los niveles seleccionables de procesamiento de la señal avanzada permiten la eliminación de picos de señal y ruido al mismo tiempo que mantienen la capacidad de respuesta
  • Aumente el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener la señal del proceso
  • Maximice la confiabilidad y la protección contra la humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
  • Interfaz intuitiva del operador local de 15 botones con teclas rápidas dedicadas para facilitar el uso
  • Obtenga los mejores beneficios de los sistemas de medidores magnéticos CA combinados con la estabilidad y el desempeño de la tecnología CC pulsada
  • El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico que se incluye de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • El transmisor de lodos 8782 está diseñado para usarse con el Sensor de lodos MS

Documentos y dibujos