No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8732E

Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo

Descripción del producto

Una carcasa del transmisor de doble compartimiento ofrece aislamiento del entorno externo. El diagnóstico avanzado y la interfaz local del operador a través del cristal ofrecen una visión del proceso incomparable.

Productos

Search
1-23 de 49 resultados para Products
MS080
8732E
MS160
8732E
8705200
8732E
8705010
8732E
8711040
8732E
8705120
8732E
MS120
8732E
8705080
8732E
MS180
8732E
871130F
8732E
8705180
8732E
8721010
8732E
8705005
8732E
8711020
8732E
MS240
8732E
8721015
8732E
8711005
8732E
8721020
8732E
8705060
8732E
MS060
8732E
871115F
8732E
8705020
8732E
8711080
8732E
Compatibilidad del sensor
Compatible con los sensores Rosemount 8705, 8711 y 8721. Compatible con sensores de otros fabricantes alimentados por CA y CC.
Corriente de la bobina impulsora del transmisor
500 mA
Rango del caudal
Capaz de procesar señales de fluidos que se desplazan entre 0,04 y 39 pies/s (0,01 a 12 m/s) tanto para el flujo directo como el inverso en todos los tamaños de sensores. Escala completa ajustable continuamente entre -39 y 39 pies/s (-12 a 12 m/s).
Límites de la conductividad
El líquido del proceso debe tener una conductividad de 5 micro Siemens/cm (5 micromhos/cm) o más.
Fuente de alimentación
90 - 250 V CA, 50/60 Hz o 12 - 42 V CC
Fusibles de alimentación de la línea
Sistemas de 90-250 V CA
1A, 250 V, I2t, clasificación 1,5 A2s, acción rápidaBussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Sistemas de 12-42 V CC
3 A, 250 V, I2t, clasificación 14 A2s, acción rápidaBel Fusible 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles de alimentación de la línea
15W máximo - CC
40VA máximo - CA
Corriente de encendido
CA: Máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V CA
DC: Máximo 42 A (< 5 ms) a 42 V CC

Características

  • Monitorice continuamente la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso con el Smart Meter Verification
  • Evite que ingrese humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
  • Mejore la gestión del proceso con el procesamiento avanzado de señales digitales
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Simplifique los ajustes en entornos peligrosos sin quitar la cubierta mediante el uso de interruptores ópticos en la configuración
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos