No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-570 Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 570

Descripción del producto

Los cromatógrafos de gases Rosemount 570 ofrecen el más amplio rango de opciones de análisis disponibles en la actualidad en un cromatógrafo de gases montado en el campo. Ya sea una medición de valor calorífico, monitorización de trazas contaminantes, integridad del gasoducto o control del proceso y de la calidad de los productos, el cromatógrafo 570 es suficientemente flexible para cubrir sus necesidades de análisis. La tecnología y software comprobados de la serie 570 ofrecen confiabilidad y precisión, costos operativos y de instalación más bajos, más flexibilidad de la aplicación y desempeño incomparable de mediciones.

Certificaciones y aprobaciones
Estándar: diseñado para cumplir con NEC clase I, div. 1, grupos C,D (grupo B con purga de aire opcional)
Opcional: certificado por CSA NRTL/C: clase I, div. 1, grupos C, D, T3B
Peso
Aproximadamente 36 kg. (79 lb)
Protocolo de comunicación
Módem interno (opcional): configurable en el campo; 300 a 19,2 k baudios
Protección contra transientes: CE revisado y certificado con los niveles más altos (3 y 4) de la norma europea IEC 801.
Entrada
Entradas analógicas: cuatro entradas filtradas con protección contra transientes (tenga en cuenta que las cuatro entradas serán utilizadas por el segundo TCD)
Entradas digitales (opcionales): una entrada para alarma del cromatógrafo de gas y cinco entradas que puede asignar el usuario, aisladas ópticamente con protección contra transientes.
Salida
Salidas analógicas: dos salidas estándares (hasta diez opcionales), 4-20 mA, no aisladas
Salidas digitales (opcionales): se pueden usar cinco salidas digitales para alarmas, aisladas ópticamente con protección contra transientes
Puertos
Puertos de comunicación serial: tres puertos seriales estándar con opción para un total de ocho. Dependiendo del puerto, se puede elegir entre RS-232, RS-422 y RS-48 disponibles, además del protocolo Modbus
Puerto paralelo para impresora (opcional ): un puerto paralelo disponible para imprimir informes

Características

  • Más alta precisión establecida (±0,25 BTU/1000 para análisis C6+ a temperatura ambiente)
  • Amplio rango dinámico del porcentaje hasta los componentes de nivel de trazas
  • Rendimiento confiable en un amplio rango de temperaturas ambiente (-18 °C a 55 °C/0 °F a 131 °F)
  • Menos costos de funcionamiento y mantenimiento
  • No se requieren cobertizos ni aire para los instrumentos
  • Bajo consumo de helio y energía
  • Garantías más extensas para columnas y válvulas cromatográficas
  • Conectividad de Ethernet y Modbus
  • Software de configuración y diagnóstico MON2000™
  • Configuración y operación idénticos para todos los modelos – no requiere capacitación adicional

Documentos y dibujos