No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

Sello de diafragma remoto calificado para uso nuclear 3159 Rosemount™

Descripción del producto

Construidos para usar con los Transmisores de presión nucleares serie 3150 de Rosemount, los sellos de diafragma remotos calificados para uso nuclear 3159 Rosemount están diseñados para aislar el transmisor de las condiciones de proceso exigentes. Estos sellos se ensamblan en la fábrica y se someten a pruebas para garantizar un desempeño máximo para aplicaciones de control, monitorización y seguridad. Este producto está calificado según la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 y su diseño duradero resiste a los entornos más duros.

Señal de salida
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Rango bajo
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Rango de medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica, hasta 27,58 MPa (4000 psig) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID de 112 Mrad (1,12 MGy)
Temperatura de presión/vapor
Vapor/temperatura 435 °F (224.0 °C)
Norma de homologación
IEEE norma 323™-1974/1983/2003
IEEE norma 344™-1975/1987/2004
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Pueden no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5200 o [email protected] para obtener la información más actualizada disponible

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344-1975/1987/2004 para ofrecer una solución estándar en la industria
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 112 Mrad (gamma TID de 1,12 MGy) y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con las demandas del proceso
  • Su diseño duradero funciona bien tanto en entornos leves como exigentes
  • Los sellos se ensamblan en fábrica y se someten a prueba para garantizar su máximo desempeño

Documentos y dibujos