No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155K Rosemount™

Descripción del producto

El Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155K Rosemount da mediciones de presión exactas para aplicaciones nucleares. Este transmisor está diseñado para usarse dentro de entornos de accidentes graves y tiene un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor es una solución duradera y estándar de la industria que está calificada según la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y soporta una exposición a la radiación de 144,7 Mrads TID gamma y niveles sísmicos de hasta 8,5g ZPA.

Señal de salida
4-20 mA
Rango bajo
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Rango de medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
1,447 MGy (144,7 Mrads)
Temperatura de presión/vapor
Accidente grave 327 °F (164 °C) durante 12 horas
Norma de homologación
IEEE Estándar 323™-1974/1983/2003
IEEE estándar 344™-1975/1987/2004
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Pueden no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5200 o [email protected] para obtener la información más actualizada disponible

Características

  • Calificado según la norma IEEE™--1974/1983 para una solución estándar del sector
  • El diseño duradero funciona en entornos de accidentes graves
  • Una exactitud de referencia del 0,2 % para obtener mediciones confiables
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 1 517 MGy (151,77 Mrads) y niveles sísmicos hasta de 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Diseñado para temperaturas de vapor hasta de 164 °C (327 °F) para satisfacer las demandas de la aplicación

Documentos y dibujos