No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3154N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3154N Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico para aplicaciones nucleares. Este dispositivo está diseñado para soportar entornos de accidentes graves y brindar un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor califica para aplicaciones IEEE y ofrece un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Señal de salida
4-20 mA
Rangedown
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Rango de medición
Hasta 2000 psig (13,79 MPa) diferencial, hasta 4000 psig (27,58 MPa) manométrica, hasta 4000 psia (27,58 MPa) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID de 112 Mrad (1,12 MGy)
Temperatura de presión/vapor
435 °F (224 °C) de vapor/temperatura
Norma de homologación
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Podrían no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o en [email protected] para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 112 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Diseño duradero construido para funcionar en temperaturas de vapor de hasta 435 °F (167 °C)
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Documentos y dibujos