Rosemount-P-3153K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3153K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

Calificado por Electricite de France para cumplir con los requisitos de las aplicaciones RCC-E K3, el Rosemount 3153K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico diseñado para funcionar en reactores nucleares en Francia. Este dispositivo funciona con presión de vapor/temperatura, y está calificado según RCC-E 2002 y soporta niveles de radiación gamma TID de 20 kGy (2 Mrad) y niveles de vibración de hasta 50m/s2 a 16 Hz.

Señal de salida
4-20 mA
Rangedown
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Rango de medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica, hasta 27,58 MPa (4000 psig) absoluta
Material de la carcasa
Aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Clasificación sísmica
Niveles de vibración de hasta 50 m/s2 a 16 Hz
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 20 kGy (2 Mrads)
Temperatura de presión/vapor
Temperatura pico HELB 115° C (239° F)
Norma de homologación
RCC-E 2002
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Podrían no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o en RNII.info@emerson.com para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Calificado según RCC-E 2002 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura para cumplir con las demandas de medición
  • El diseño duradero soporta entornos de accidentes graves y condiciones difíciles
  • Funcionamiento con presión de vapor/temperatura con temperatura pico de HELB 115° C
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Documentos y dibujos