No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3152N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

Construido con precisión, el Rosemount 3152N Transmisor de presión calificado para uso nuclear puede brindar mediciones de presión analógicas confiables en aplicaciones nucleares durante su extensa vida útil. Este transmisor está calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria. Este dispositivo también tiene un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Señal de salida
4-20 mA
Rangedown
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Rango de medición
Hasta 2000 psig (13,79 MPa) diferencial, hasta 4000 psig (27,58 MPa) manométrica, hasta 4000 psia (27,58 MPa) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable, aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Clasificación sísmica
8,5g ZPA
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 6,5 Mrad (65 kGy)
Temperatura de presión/vapor
290 °F (143,3 °C ) vapor/temperatura
Norma de homologación
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Podrían no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o en [email protected] para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta condiciones de ambiente extremas de radiación gamma TID de hasta 6,5 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA
  • Construido para funcionamiento con temperatura/presión de vapor para brindar seguridad mejorada
  • Brinda una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Documentos y dibujos