Rosemount-P-3152K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3152K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor de presión analógico calificado diseñado para brindar mediciones precisas en aplicaciones nucleares. Este transmisor ofrece un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas. Las aplicaciones indicadas incluyen entornos de accidentes leves en reactores de agua ligera (BWR, PWR y PHWR) dentro y fuera de la estructura de contención.

Señal de salida
4-20 mA
Rangedown
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Rango de medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica, hasta 27,58 MPa (4000 psig) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L, aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Clasificación sísmica
Vibración hasta 5 g sísmicos y 8 g APC
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 50 kGy (5 Mrads)
Temperatura de presión/vapor
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) durante 1 hora
Norma de homologación
KTA 3505
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Podrían no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o en RNII.info@emerson.com para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Calificado para entornos leves por KTA 3505 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.
  • Las clasificaciones del transmisor incluyen radiación gamma TID 50 kGy (5 Mrad) hasta 5g sísmicos y 8g APC
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables

Documentos y dibujos