No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-248 Configuration Software

Rosemount™ 248 Software de configuración

Descripción del producto

El Software de configuración Rosemount™ 248 está diseñado específicamente para los transmisores Rosemount 248. Este software se junto con distintos módems Rosemount o proporcionados por el usuario y permite configurar variables del proceso, tipos de sensor, cantidad de hilos, unidades de ingeniería, información de la etiqueta del transmisor, parámetros de amortiguación y de alarmas. Este software de configuración es compatible con Windows™ XP, Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits, e incluye tres opciones de hardware.

Opciones de hardware
Solo software; módem y software HART serie; módem y software HART USB
Dispositivos compatibles
Rosemount 248 Transmisor de temperatura de montaje en cabezal o en carril
Compatibilidad del software
Windows™ XP, Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits

Características

  • Diseñado para usarse con transmisores Rosemount 248, con el fin de configurar un amplio rango de aplicaciones
  • Se puede usar junto con distintos módems Rosemount o proporcionados por el usuario para más adaptabilidad de las aplicaciones
  • Permite distintas configuraciones, entre ellas variables del proceso, tipos de sensor, cantidad de hilos y unidades de ingeniería
  • Hay tres opciones de hardware disponibles para más flexibilidad al realizar los pedidos
  • Compatible con Windows™ XP, Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits para alinearse con los requisitos de tecnología existentes

Documentos y dibujos