No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

Transmisor de presión para pasta y papel Rosemount™ 2090P

Descripción del producto

Con su tamaño compacto y su construcción resistente, el Transmisor de presión para la industria de pasta y papel Rosemount 2090P es ideal para estas industrias. Este transmisor liviano está diseñado con un montaje al ras de 1 in. compatible con la conexión de proceso PMC o con una conexión de montaje roscado de 1 1/2 in. Este transmisor se puede calibrar en rangos tan bajos como de 0 a 1,5 psi (0,1 bar) y tan altos como de 0 a 300 psi (20,7 bar) para contar con capacidades de medición confiables.

Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 20:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®
Rango de medición
Hasta 300 psig (20,7 bar) manométrica, hasta 300 psia (20,7 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Disponible con un montaje al ras de 1 in compatible con la conexión de proceso PMC o con una conexión de montaje roscado de 1 1/2 in.
  • Se puede calibrar a rangos bajos entre 0 y 1,5 psi (0,1 bar) y altos entre 0 y 300 psi (20,7 bar) para flexibilidad en la aplicación
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación
  • El LCD completamente configurable muestra las variables del proceso, el porcentaje de rango y los mensajes de diagnóstico
  • Se comunica a través del protocolo HART® de 4-20 mA para una integración fácil de host

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
: